LSRAM40 CTL 25.400

LSRAM40 CTL 25.400
Trilho de suporte, métrico

Trilho de suporte, métrico, 40 mm Diâmetro, Padrão

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$15.24 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Aparafusar de cima para baixo
  • Classe MM (tolerância ISO h6) Eixo 60 Case incluído
  • Trilhos baixos do eixo permitem projetar sistemas de movimento linear mais compactos
  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.
  • Estes suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Y1=Y2 é o padrão. Y1 especial pode ser especificado pelo cliente.

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Sem furos pré-perfurado
Material, eixo Liga metálica 52100
Dureza Rockwell C Mín. 60
Material, suporte Aço
Opção de furo realizado previamente (PD) Furo realizado previamente
Comprimento 25,4 mm / 1,0 in
Diâmetro 40 mm / 1,575 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?